(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Inner Diameter Cutter For PVC Tubes, Inner Diameter Cutter Set

Inner Diameter Cutter For PVC Tubes, Inner Diameter Cutter Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,637,226VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Enables easy cutting by attaching to a disk grinder.
· Optimal for work in deep positions since it is a long type.
· Electric drill / rechargeable drill that can be used at 12 V or above.
[Applications]
· For cutting the inner surface of riser PVC pipes.
· Cutting the inner surface of riser PVC pipes.

Part Number
TNC-40D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOrdering unit

2,637,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1S

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Internal PVC Pipe Cutter Total Length(mm) 122.5 Mass(g) 270
Maximum Cutting Thickness(mm) 7 Cutter O.D.(mm) 41 JAN Code 4975180886231
Trusco Code 469-6701 Set Contents TNC-40AL、TNC-40C Abstract Adaptable cutting size VP 50 to 100, VU 40 to 200
Ordering unit 1S

Please check the type/dimensions/specifications of the part TNC-40D in the Inner Diameter Cutter For PVC Tubes, Inner Diameter Cutter Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TNC-40D trong chuỗi Inner Diameter Cutter For PVC Tubes, Inner Diameter Cutter Set.