(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inner Diameter Cutter For PVC Pipes, Extension Long Adapter

Inner Diameter Cutter For PVC Pipes, Extension Long Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      829,368VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· Cutting the inner surface of riser PVC pipes.

Part Number
TNC-40AL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOrdering unit

829,368 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Internal PVC Pipe Cutter Mass(g) 260 Maximum Cutting Thickness(mm) 7
JAN Code 4975180886262 Trusco Code 469-6697 Abstract Extension Long Adapter
Ordering unit 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part TNC-40AL in the Inner Diameter Cutter For PVC Pipes, Extension Long Adapter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TNC-40AL trong chuỗi Inner Diameter Cutter For PVC Pipes, Extension Long Adapter.