(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Needle Scaler, N-200-2

Air Needle Scaler, N-200-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,835,611VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Compact and lightweight with a strong impact
[Applications]
・ Removal of mud, rust and bead after welding on construction machinery

 
Part Number
N-200-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,835,611 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Needle Dimensions(mm) 2×180 Number of blows with no load(bpm) 12000 Air Consumption Amount(m3/min) 0.25
Overall Length(mm) 225 Piston Diameter(mm) φ20 Needle Stroke(mm) 10
JAN Code 4562185601367 Trusco Code 486-3470 Hose Inlet PT1/4
Hose I.D.(mm) φ6 Specifications Air inlet 1/4PT Mass(kg) 1.12

Please check the type/dimensions/specifications of the part N-200-2 in the Air Needle Scaler, N-200-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N-200-2 trong chuỗi Air Needle Scaler, N-200-2.