(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
This is a holder for Cerafiber and abrasive stones.
[Weight]10
Part Number |
---|
62506 |
62507 |
62508 |
62509 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Maximum Clampable Thickness (mm) | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
859,355 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 477-2598 | 1 × 4 | 1 pc. | ||
791,694 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 477-2601 | 1 × 6 | 1 pc. | ||
859,355 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 477-2610 | 1 × 10 | 1 pc. | ||
859,355 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 477-2628 | 3.0 × 6.0 | 1 pc. |
Loading...Tải…
Product Type | Holder | Mass(g) | 10 | Quantity | 1 pc. |