(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Router Cutter

Carbide Router Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      658,118VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for routing and drilling of FRP and print substrates (epoxy resin).

 
Part Number
26903
26905
26915
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft Diameter
(mm)
Trusco Code

658,118 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 350,0003476-4269

1,378,218 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 625,0006476-4277

1,503,952 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 625,0006476-4285

Loading...Tải…

  1. 1