(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nakanishi Titanium Coated Carbide Cutter 21211

Nakanishi Titanium Coated Carbide Cutter 21211
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      658,008VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Excellent high temperature hardness and heat resistance, as well as sufficient durability for continuous use.

Part Number
21211
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

658,008 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

blade diameter(mm) 1.5 Max. Rotational Speed(rpm) 80,000 Shaft Diameter(mm) 3
Trusco Code 476-1863

Please check the type/dimensions/specifications of the part 21211 in the Nakanishi Titanium Coated Carbide Cutter 21211 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 21211 trong chuỗi Nakanishi Titanium Coated Carbide Cutter 21211.