(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Cutter Set

Carbide Cutter Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,118,826VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a carbide cutter set with high versatility.
12-pc. set.
[Shaft Diameter (mm)]3

Part Number
28141
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,118,826 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Trusco Code 476-4331 Set content and accessories Carbide cutter: 24016, 24019, 24041, 24044, 24161, 24164, 24301, 24303, 24305, 24402, 24452, 24454

Please check the type/dimensions/specifications of the part 28141 in the Carbide Cutter Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 28141 trong chuỗi Carbide Cutter Set.