(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a carbide cutter with excellent durability that enables smooth cutting.
Shaft Diameter(mm) | 3 | Trusco Code | 476-3769 | Set content and accessories | Carbide alloy cutter: Special wooden case for 24611, 24612, 24622, 24623, 24631, 24632, 24646, 24651, 24653, 24654, 24661 and 24663 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 24601 in the Carbide Cutter, Alloy Cutter Assorted Set (With Wooden Box) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 24601 trong chuỗi Carbide Cutter, Alloy Cutter Assorted Set (With Wooden Box).