(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Pkg. (10 pc(s). included)Bao gồm 10 chiếc.
Loading...Tải…
Particle Size(#) | 220 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 2 | Max. Rotational Speed(rpm) | 80,000 |
JAN Code | 4571130873124 | Trusco Code | 499-0633 |
Quantity | 1 bag (10 pcs.) | - | - |
Pkg. (10 pc(s). included)Bao gồm 10 chiếc.
Loading...Tải…
Pkg. (10 pc(s). included)Bao gồm 10 chiếc.
Loading...Tải…
Pkg. (10 pc(s). included)Bao gồm 10 chiếc.
Loading...Tải…
Pkg. (10 pc(s). included)Bao gồm 10 chiếc.
Loading...Tải…
Pkg. (10 pc(s). included)Bao gồm 10 chiếc.
Loading...Tải…
Particle Size(#) | 220 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 2 | Max. Rotational Speed(rpm) | 80,000 |
JAN Code | 4571130873124 | Trusco Code | 499-0633 |
Quantity | 1 bag (10 pcs.) | - | - |
Pkg. (10 pc(s). included)Bao gồm 10 chiếc.
Loading...Tải…
Particle Size(#) | 220 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 2 | Max. Rotational Speed(rpm) | 80,000 |
JAN Code | 4571130873124 | Trusco Code | 499-0633 |
Quantity | 1 bag (10 pcs.) | - | - |
[Features]
· Provides a uniform grinding surface without scratches thanks to its elasticity.
[Applications]
· Compatible materials: tool steel, alloy steel, cemented carbide, cermet, general steel, stainless steel, aluminum, copper
Pkg. (10 pc(s). included)Bao gồm 10 chiếc.
Loading...Tải…
Particle Size(#) | 220 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 2 | Max. Rotational Speed(rpm) | 80,000 |
JAN Code | 4571130873124 | Trusco Code | 499-0633 |
Quantity | 1 bag (10 pcs.) | - | - |
Pkg. (10 pc(s). included)Bao gồm 10 chiếc.
Loading...Tải…
Particle Size(#) | 220 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 2 | Max. Rotational Speed(rpm) | 80,000 |
JAN Code | 4571130873124 | Trusco Code | 499-0633 |
Quantity | 1 bag (10 pcs.) | - | - |
Particle Size(#) | 220 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Grindstone section external diameter(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 80,000 | JAN Code | 4571130873124 | Trusco Code | 499-0633 |
Quantity | 1 bag (10 pcs.) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DB3001 in the Rubber Abrasive Stone for Polishing, Shaft Diameter 3.0 mm, Maximum Operating Rotational Speed (Rpm): 80000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DB3001 trong chuỗi Rubber Abrasive Stone for Polishing, Shaft Diameter 3.0 mm, Maximum Operating Rotational Speed (Rpm): 80000.