(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electrocoated Diamond Bar Shaft Diameter 6 mm

Electrocoated Diamond Bar Shaft Diameter 6 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,258,495VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

 
Part Number
AD3102
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,258,495 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Particle Size(#) 100 Shape Cylinder Type Diamond Maximum Diameter(mm) 4
Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 80000 Overall Length(mm) 55.5
Blade Length(mm) 5 Mass(g) 13 JAN Code 4571130852136
Trusco Code 498-7403

Please check the type/dimensions/specifications of the part AD3102 in the Electrocoated Diamond Bar Shaft Diameter 6 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD3102 trong chuỗi Electrocoated Diamond Bar Shaft Diameter 6 mm.