- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Specifications of F-J
-
- Tool Set / Tool Box Only
- Tool Box
-
- Tool Box Type
- Parts Case
-
- Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height)(mm)
- 146×103×23
-
- Color
- [Other] Clear
-
- Mass(g)
- 64.4
-
- Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm)
- 138×84×20
-
- Material
- Main Body: Polypropylene (PP); Stopper: Impact-Resistant Copolymer (PP)
-
- Conditions of Use
- Heat resistance temperature: 120°C, Cold resistance temperature: -20°C
-
- JAN Code
- 4963189903738
-
- Trusco Code
- 481-8661
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
96,728 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Basic Specifications
-
- Tool Set / Tool Box Only
- Tool Box
-
- Tool Box Type
- Parts Case
-
- Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height)(mm)
- 146×103×23
-
- Color
- Clear
-
- Mass(g)
- 64.4
-
- Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm)
- 138×84×20
-
- Material
- Main Body: Polypropylene (PP); Stopper: Impact-Resistant Copolymer (PP)
-
- Conditions of Use
- Heat resistance temperature: 120°C, Cold resistance temperature: -20°C
-
- JAN Code
- 4963189903738
-
- Trusco Code
- 481-8661
Product Description
【特長】
・薄型仕切板無しのフリータイプです。
・ポケットサイズです。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
Specifications of F-J
-
- Tool Set / Tool Box Only
- Tool Box
-
- Tool Box Type
- Parts Case
-
- Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height)(mm)
- 146×103×23
-
- Color
- [Other] Clear
-
- Mass(g)
- 64.4
-
- Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm)
- 138×84×20
-
- Material
- Main Body: Polypropylene (PP); Stopper: Impact-Resistant Copolymer (PP)
-
- Conditions of Use
- Heat resistance temperature: 120°C, Cold resistance temperature: -20°C
-
- JAN Code
- 4963189903738
-
- Trusco Code
- 481-8661
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
96,728 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy