(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TTB-1/2W |
TTB-1/4W |
TTB-3/8W |
TTB-5/16W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Pipe Dia. | Bending radius R | Dimension Left Hand (mm) |
Dimension Right Hand (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,899,771 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2 | 38mm | 440 | 398 | 4989999376449 | 763-0611 | 1750 | ||
1,679,725 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/4 | 14.3mm | 225 | 202 | 4989999376425 | 763-0638 | 630 | ||
2,376,250 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 3/8 | 23.8mm | 300 | 293 | 4989999376456 | 763-0646 | 920 | ||
1,252,531 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 5/16 | 17.5mm | 230 | 204 | 4989999376432 | 763-0654 | 920 |
[Features]
· For precisely bending soft copper and aluminum pipes.
· The handle is made of forged carbon steel so it is robust.
[Applications]
· For bending soft copper pipes, brass, soft viscous aluminum pipes, and annealed stainless steel pipes.
Part Number |
---|
TTB-1/2W |
TTB-1/4W |
TTB-3/8W |
TTB-5/16W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Pipe Dia. | Bending radius R | Dimension Left Hand (mm) |
Dimension Right Hand (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,899,771 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2 | 38mm | 440 | 398 | 4989999376449 | 763-0611 | 1750 | ||
1,679,725 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/4 | 14.3mm | 225 | 202 | 4989999376425 | 763-0638 | 630 | ||
2,376,250 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 3/8 | 23.8mm | 300 | 293 | 4989999376456 | 763-0646 | 920 | ||
1,252,531 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 5/16 | 17.5mm | 230 | 204 | 4989999376432 | 763-0654 | 920 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.