(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insulated Deep Socket

Insulated Deep Socket

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    518,305 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
OLC652008SA
OLC652010SA
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Ordering Unit

518,305 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8 4547230034314 460-3681 39 1 pc.

519,290 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 4547230034321 460-3702 48 1 pc.

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Overall Length(mm)
    82
  • Ordering Unit
    1 pc.

Product Description

[Features]
・ This product conforms with IEC60900 standard.
·The insulation coating of the molded resin has achieved an unprecedented thinness of the coating.
[Applications]
·For electric and hybrid vehicles and general low voltage work

Part Number
OLC652008SA
OLC652010SA
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Ordering Unit

518,305 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8 4547230034314 460-3681 39 1 pc.

519,290 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 4547230034321 460-3702 48 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1