(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
073681 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
291,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Part Number |
---|
[Features]
・ By attaching it to the tip of a screwdriver, the two arms hold the screw when tightening or loosening the screw. The screw will not come off from the screwdriver when tightening the screw in a deep hole or when working upward such as on the ceiling.
[Application]
・ For tightening long screws, etc.
Part Number |
---|
073681 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
291,600 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Part Number |