(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
全ネジレンチ

全ネジレンチ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    1,254,525 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ZW-3
ZW-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Screw Dia. JAN Code Trusco Code Mass
(mm)

1,254,525 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) All screws 3/8 4907587017116 371-5914 224

1,254,525 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) All screws 1/2 4907587017123 371-5922 222

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    150
  • Thickness(mm)
    21

Product Description

【特長】
・全ねじ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具です。
・ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
・長い吊りボルトも中間で作業が可能です。

Part Number
ZW-3
ZW-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Screw Dia. JAN Code Trusco Code Mass
(mm)

1,254,525 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) All screws 3/8 4907587017116 371-5914 224

1,254,525 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) All screws 1/2 4907587017123 371-5922 222

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1