(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Torque Bit Holder (with Scale)

Torque Bit Holder (with Scale)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    5,703,258 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
074702
074705
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Torque Adjustable Range (cN·m) JAN Code Trusco Code Mass
(g)

5,703,258 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 300–600 4013288101730 478-7293 215

6,076,510 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 400~880 4013288119308 478-7307 229

Basic Specifications

  • Minimum Scale (cN·m)
    25
  • Length (mm)
    150
  • Burden Direction
    Right
  • Applicable Bit
    6.35

Product Description

[Features]
· Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
[Applications]
· General tightening work.

Part Number
074702
074705
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Torque Adjustable Range (cN·m) JAN Code Trusco Code Mass
(g)

5,703,258 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 300–600 4013288101730 478-7293 215

6,076,510 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 400~880 4013288119308 478-7307 229

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1