(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shim Box Tape (Stainless Steel) Tape Width : 100 mm

Shim Box Tape (Stainless Steel) Tape Width : 100 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,563,749 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TS100X-0005-M1
TS100X-001-M1
TS100X-002-M1
TS100X-003-M1
TS100X-004-M1
TS100X-005-M1
TS100X-006-M1
TS100X-008-M1
TS100X-01-M1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Thickness
(mm)
Trusco Code Accuracy
(mm)
Amount Of Content

2,356,622 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.005 764-2482 ±0.001 1 pc.

1,606,742 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.01 764-2491 ±0.001 1 pc.

1,606,742 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.02 764-2504 ±0.002 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.03 764-2512 ±0.003 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.04 764-2521 ±0.004 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.05 764-2539 ±0.005 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.06 764-2547 ±0.006 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.08 764-2555 ±0.008 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.1 764-2563 ±0.01 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Used to fill the gaps between machines or for adjustment.
· Comes in tape form so it can be cut to desired lengths.
[Applications]
· For clearance adjustment, etc.

Part Number
TS100X-0005-M1
TS100X-001-M1
TS100X-002-M1
TS100X-003-M1
TS100X-004-M1
TS100X-005-M1
TS100X-006-M1
TS100X-008-M1
TS100X-01-M1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Thickness
(mm)
Trusco Code Accuracy
(mm)
Amount Of Content

2,356,622 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.005 764-2482 ±0.001 1 pc.

1,606,742 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.01 764-2491 ±0.001 1 pc.

1,606,742 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.02 764-2504 ±0.002 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.03 764-2512 ±0.003 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.04 764-2521 ±0.004 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.05 764-2539 ±0.005 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.06 764-2547 ±0.006 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.08 764-2555 ±0.008 1 pc.

1,563,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.1 764-2563 ±0.01 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1