(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lightweight Vernier Calipers

Lightweight Vernier Calipers
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,297,771VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lightweight and low cost compared to conventional M60 and M100.
· · Made of stainless steel (SUS420J2).
[Applications]
· Step measurement, outer measurement, inner measurement.

Part Number
M100P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

19,297,771 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard caliper Display Method Vernier (Analog) Maximum Measurement Length (Range Selection(mm) 701 to 1000
Waterproof Function NA Output terminal for measuring data: with or without NA With/Without Depth Bar NA
Solar Panel NA Measuring Range(mm) 0 to 1,000 Trusco Code 756-6328
JAN Code 4582126961329 Minimum Display Quantity(mm) 0.05 Instrumental Error(mm) ±0.15
Mass(g) 250 Manufacturer Code 110,502 Internal jaws(mm) 38
Exterior Jaw(mm) 90

Please check the type/dimensions/specifications of the part M100P in the Lightweight Vernier Calipers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M100P trong chuỗi Lightweight Vernier Calipers.