(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Uni-Clamp (Main Body And Flexible Washer Set)

Uni-Clamp (Main Body And Flexible Washer Set)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      615,998VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・段差があってもクランプできます。
【用途】
・加工物の固定に。

 
Part Number
FTBZ-4.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

615,998 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Bolt M16 JAN Code 4967521009348 Trusco Code 108-0458
Mass(kg) 0.33 Specifications Clamp body: FTB4.5, Flexible washer: FTZ4.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part FTBZ-4.5 in the Uni-Clamp (Main Body And Flexible Washer Set) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FTBZ-4.5 trong chuỗi Uni-Clamp (Main Body And Flexible Washer Set).