(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Easy to handle I.D. boring bit with excellent repeatability.
[Applications]
· Inner diameter turning/negative insert supported.
· Support from rough machining to finish machining.
Application | Internal Diameter | Details Type | Inner diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing. | Trusco Code | 609-7383 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part L136.31S-50-1211 in the Sandvik T-Max P Negative Tip Boring Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L136.31S-50-1211 trong chuỗi Sandvik T-Max P Negative Tip Boring Bit.