(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Low cutting resistance inner diameter boring bar.
· Internal coolant extends the tip life and is good for chip processing.
· Capable of stable machining even when machining long protrusion thanks to its high tool rigidity.
· With the easy fix sleeve, accurate and quick core height adjustment is possible.
[Applications]
· For inner diameter turning operations.
Application | Internal Diameter | Details Type | For inner diameter turning operations. | Trusco Code | 608-9151 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part A16K-SDXCR07-R in the Sandvik CoroTurn 107 Boring bar for positive inserts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A16K-SDXCR07-R trong chuỗi Sandvik CoroTurn 107 Boring bar for positive inserts.