(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kyocera Insert for Milling, Cermet TN100M

Kyocera Insert for Milling, Cermet TN100M
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      150,293VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· TN100M: Tough cermet for milling.
· The oxidation resistance has improved, as has the thermal shock resistance, by a significant amount.
· Suppresses oxidation wear in high-speed milling of steel.
[Applications]
· For Milling
· TN100M: Cermet for steel and die steel high speed milling

Part Number
SEKN1203AFTN-TN100M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

150,293 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work material Steel JAN Code 4960664193370 Trusco Code 177-5448

Please check the type/dimensions/specifications of the part SEKN1203AFTN-TN100M in the Kyocera Insert for Milling, Cermet TN100M series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SEKN1203AFTN-TN100M trong chuỗi Kyocera Insert for Milling, Cermet TN100M.