(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for cutting off protrusions of decorative tapes and wood tapes attached to furniture or fittings.
· Uses ceramic blade.
· Cut end shape, square (90 degrees).
[Applications]
· For cutting decorative tapes.
Height(mm) | 30 | Type(mm) | Square shape | Width(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 76 | JAN Code | 4962660495458 | Trusco Code | 404-2883 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4953-K in the Cutter Kadoko 4953-K series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4953-K trong chuỗi Cutter Kadoko 4953-K.