(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Due to the optimum tip shape, high and stable cutting performance can be achieved.
· 3-Flute
[Applications]
· Work materials: Iron, cast iron, non-ferrous metals, light metals.
[Material]
· High-speed steel (HSS)
Part Number |
---|
229200630 |
229200830 |
229201240 |
229201650 |
229202500 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568,810 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6.3 | 5 | 1.5 | 45 | 9002741187492 | 766-1673 | ||
604,668 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8.3 | 6 | 2 | 50 | 9002741187508 | 766-1681 | ||
736,145 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12.4 | 8 | 2.8 | 56 | 9002741187522 | 766-1703 | ||
938,880 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 16.5 | 10 | 3.2 | 60 | 9002741187539 | 766-1711 | ||
1,484,280 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 10 | 3.8 | 67 | 9002741187553 | 766-1738 |
Loading...Tải…
Tip angle (θ) | 90° | Coating Y/N | NA |