(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spray Container, Canyon Spray H-500 (Free Type)

Spray Container, Canyon Spray H-500 (Free Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    187,436 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C356-000X-MB-R
C356-000X-MB-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color JAN Code Trusco Code Amount Of Content

187,436 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more Red 4905459080015 484-2375 1 pc.

187,436 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow 4905459080039 484-2383 1 pc.

Basic Specifications

  • Capacity(ml)
    500
  • Nozzle
    With nozzle
  • Capacity details
    500
  • Width(mm)
    110
  • Height(mm)
    240
  • Depth(mm)
    80
  • Mass(g)
    80
  • Discharge Quantity(cc)
    1.2cc(TSG-1000)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Can spray continuously from any angle.
· Filter over mouth of suction tube stops blockages caused by dust entering tube.
· Spray volume can be adjusted by rotating nozzle.

Part Number
C356-000X-MB-R
C356-000X-MB-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color JAN Code Trusco Code Amount Of Content

187,436 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more Red 4905459080015 484-2375 1 pc.

187,436 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow 4905459080039 484-2383 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1