(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Library, U-Type Cabinet (Lateral Cabinet)

Library, U-Type Cabinet (Lateral Cabinet)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· When one of the drawers is pulled out, the other drawers will be locked for fall prevention. (Double pulling-out prevention structure)
· Drawers can also be opened or closed smoothly since a double suspension rail is used.

 
Part Number
UAW-7
UAW-11B
UBW-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight (mm) Maximum Load (kg/unit) Accessory Storable documents Trusco Code Amount Of Content

-

1 Piece(s) Quote 720120Cylinder lock, 2 partitions for each stageA4、B4、B5765-80101 unit

-

1 Piece(s) Quote 1110180Cylinder lock, 2 partitions for each stage, adjusterA4、B4、B5765-80011 unit

-

1 Piece(s) Quote 1050180Cylinder lock, 2 partitions for each stageA5、A6、B5、B6765-80361 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width (mm) 900 Installation Type Dedicated for bottom support Depth (mm) 450
Product Type Finished product Uniform Load Capacity (kg / level) 60 Color White
Specifications With screws for connection Mass(kg) 70.0 Amount Of Content 1 unit