- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Medium Duty Workbench, φ100 (Wheel Diameter: 100 mm), with Urethane Casters, Steel Top Plate, Uniform Load 250 kg
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Details Type |
JAN Code |
Trusco Code |
Capacity |
|
-
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
900 |
600 |
- |
- |
770-1870 |
1 unit |
|
-
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
1800 |
750 |
For sitting work |
4989999587234 |
303-1616 |
1 unit |
|
-
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
1800 |
900 |
For sitting work |
4989999587241 |
303-1624 |
1 unit |
Product Description
Middle-weight workbench that can be easily be moved around to match the work performed.
[Features]
· It uses a steel top plate that allows dirt to be removed with a single wipe and has excellent durability against cracks and scratches.
· Workbench can be installed at your desired location as it has casters mounted (EW-100CU).
· The main body is dark gray, providing a beautiful finish.
[Applications]
· Suitable for assembly, packing and sorting.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Details Type |
JAN Code |
Trusco Code |
Capacity |
|
-
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
900 |
600 |
- |
- |
770-1870 |
1 unit |
|
-
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
1800 |
750 |
For sitting work |
4989999587234 |
303-1616 |
1 unit |
|
-
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
1800 |
900 |
For sitting work |
4989999587241 |
303-1624 |
1 unit |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.