(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Work Bench with φ75 mm Casters Plastic Panel Tabletop Average Load (kg) 150

Light Work Bench with φ75 mm Casters Plastic Panel Tabletop Average Load (kg) 150

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AE-0960C75DG
AE-1800C75DG
AE-1809C75DG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Capacity

10,461,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 770-1331 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 750 770-1501 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 900 770-1667 1 unit

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Uses φ75 mm casters to reduce costs.
· Main parts of the light workbench are a welded "knock-down" type structure. Outstanding durability.

Part Number
AE-0960C75DG
AE-1800C75DG
AE-1809C75DG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Capacity

10,461,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 770-1331 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 750 770-1501 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 1800 900 770-1667 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1