(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shelf Row Display Board for Medium Capacity Boltless Shelf Model TUG

Shelf Row Display Board for Medium Capacity Boltless Shelf Model TUG

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    403,167 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TUG-THJ
TUG-THL
TUG-THS
TUG-THZ
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Trusco Code

576,931 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 768 756-1075

506,962 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 662 756-1083

403,167 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 468 756-1091

659,482 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 918 756-1105

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Display board for location work, etc, on shelf sides

Part Number
TUG-THJ
TUG-THL
TUG-THS
TUG-THZ
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Trusco Code

576,931 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 768 756-1075

506,962 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 662 756-1083

403,167 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 468 756-1091

659,482 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 918 756-1105

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1