(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nylon String, No. 3-30

Nylon String, No. 3-30

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    70,311 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
A-153
A-155
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

70,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 Roll

81,336 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 Roll

Basic Specifications

  • Material
    Other
  • Material Details
    Nylon
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

String that is resistant to friction and shocks.
[Features]
· Nylon thread is strong against friction and shocks.
[Applications]
· Ideal for decoration, hobbies, preventing bird entry, etc.

Part Number
A-153
A-155
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

70,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 Roll

81,336 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1