(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Heavy Duty Double-Sided Tape for Polyvinyl Chloride Applications, Thin Type

Heavy Duty Double-Sided Tape for Polyvinyl Chloride Applications, Thin Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    113,703 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

Product Description

Super-strong double-sided tape for vinyl chloride.

[Features]

·Cut by hand and firmly adhere the vinyl chloride material.

·It is thin and adheres neatly and inconspicuously.

·Conforms to JIS standard Z1541 Type 1 No. 1 (*excluding T4570).

[Applications]

·Suitable for vinyl chloride materials.

·It has excellent adhesion and holding power, and can be used not only for fixing and repairing vinyl chloride materials, but also for bonding metal and wood.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Can be cut by hands, firmly adheres vinyl chloride material.
●Bonds cleanly with thin and inconspicuous.

Usage

●For PVC materials.

Specification

●Color:White
●SPQ(roll):10
●Viscosity: 8.88N/10mm

Materials

●Base Material: T4570Non-Woven Fabric, T4580 to 4583 Acrylic Foam
●Adhesive: Acrylics
Close

Comparison list