(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Safety mirror round mirror (screw fastened type)

Safety mirror round mirror (screw fastened type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,131,382 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MF28
MF44
MF60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Height
(mm)
Image Size (Curved Surface R) Mass
(g)
Trusco Code Mass
(g)

3,131,382 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 280 280 270 4560286542510 761-6287 0.51

5,720,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 440 440 600 4560286542541 761-6295 0.88

6,784,268 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 600 600 1500 4560286542534 761-6309 1.3

Basic Specifications

  • Mirror Material
    Acrylic
  • Application
    Indoor Only
  • Features
    Circular mirror with simple design to look at as well as in structure. Flexible arm (MF28:200 mm and MF44·60:250 mm) can be used to adjust the angle. Ultralight weight.
  • Notes
    Cannot be used in places where oil mist is generated.
  • Specifications
    Lapped Flat Seam
  • Material Details
    Mirror: High-Grade Acrylic
  • Application
    Mirror for safety, crime prevention, and boosted efficiency.

Product Description

[Features]
·A circular mirror with a simple design in both appearance and structure.
·The angle can be adjusted with the flexible arm (MF28: 200 mm, MF44/60: 250 mm).
·It's super lightweight.
[Applications]
·Mirrors for safety, crime prevention, and efficiency improvement.

Part Number
MF28
MF44
MF60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Height
(mm)
Image Size (Curved Surface R) Mass
(g)
Trusco Code Mass
(g)

3,131,382 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 280 280 270 4560286542510 761-6287 0.51

5,720,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 440 440 600 4560286542541 761-6295 0.88

6,784,268 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 600 600 1500 4560286542534 761-6309 1.3

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1