(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
C4792 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|
316,591 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 Bag (4 Rolls) |
[Features]
· The edge can be found straight away with the orange line.
· Clean straight cuts.
· Even if long hair gets adhered, the paper will not tear vertically.
· The staggered perforations allow smooth rolling.
· Goes in between the fibers and catches the fine dirt and dust.
· It is designed to help prevent damage to the fabric and to leave minimal residual glue.
Part Number |
---|
C4792 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|
316,591 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 Bag (4 Rolls) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.