(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
C4314 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|
377,256 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 Bag (4 Rolls) |
[Features]
・ High-grade COLOCOLO Roller Cleaner focuses on ease of use.
・ It is a strong adhesive COLOCOLO Roller Cleaner with an Easy-Peel design that makes the tape easy to peel and easy to cut.
・ It adopts spike dot adhesive that gets in between the fibers and catches fine dust firmly.
・ With strong adhesion and good dust removal, it is also supported by pet owners.
・ It has the strongest adhesive strength among the same-type rollers for carpets.
・ It can be adjusted to the ideal length according to the place of use.
Part Number |
---|
C4314 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|
377,256 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 Bag (4 Rolls) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.