(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SUPH-1260UTT-WW |
SUPH-960UTT-WW |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Mass (kg) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,101,046 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 1200 | 35.3 | 1 unit | ||
19,390,490 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 900 | 30 | 1 unit |
Lightweight work bench with drawer for standing work
[Features]
・ Uniformly distributed load of 150 kg, ideal for light work
・ Ideal for standing work with a height of 950 mm
・ With cabinet that can be installed in either left or right position
・ With 2 half-sided shelves
・ 10 dimensional variations
・ It achieves roll prevention and quicker assembly time with fewer bolts
[Applications]
・ It supports light work such as packing work and inspection work
Part Number |
---|
SUPH-1260UTT-WW |
SUPH-960UTT-WW |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Mass (kg) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,101,046 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 1200 | 35.3 | 1 unit | ||
19,390,490 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 900 | 30 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.