(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Part Number |
---|
N417-80X20-ML-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
6,830,157 VND |
1 Pack(s) |
36 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 1 Pack (36 pcs) |
[Features]
・ Smooth repair work.
・ It uses polyethylene cloth that can be easily cut by hand.
・ There is no need to worry about yellowing after pasting.
・ It can be used widely from low temperature to high temperature.
・ It features excellent weather resistance and water resistance.
Part Number |
---|
N417-80X20-ML-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
6,830,157 VND |
1 Pack(s) |
36 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 1 Pack (36 pcs) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.