(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Portable Fans (TFT)

Portable Fans (TFT)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,877,930 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TFT-20
TFT-25
TFT-30
TFT-35
TFT-40
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Diameter
(cm)
H I L L Air Volume
(㎥/h)
Power Consumption
(W)
Rated Current
(A)
Weight
(g)

5,247,006 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20 190 56 320 228 1500 180 0.85 7000

2,877,930 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 25 190 55 320 247 2280 285 1.31 10000

6,220,650 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30 220 60 360 297 3300 510 2.14 13000

9,857,496 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 35 260 75 430 374 6600 1,050 4.80 20000

9,186,120 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 40 295 75 465 425 9300 1,600 7.50 28000

Basic Specifications

  • Product Type
    Ventilating Fan
  • Power Supply(V)
    220
  • The number of poles(P)
    2
Part Number
TFT-20
TFT-25
TFT-30
TFT-35
TFT-40
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Diameter
(cm)
H I L L Air Volume
(㎥/h)
Power Consumption
(W)
Rated Current
(A)
Weight
(g)

5,247,006 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20 190 56 320 228 1500 180 0.85 7000

2,877,930 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 25 190 55 320 247 2280 285 1.31 10000

6,220,650 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30 220 60 360 297 3300 510 2.14 13000

9,857,496 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 35 260 75 430 374 6600 1,050 4.80 20000

9,186,120 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 40 295 75 465 425 9300 1,600 7.50 28000

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1