(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
[Features]
· Adhesive tape for general packaging made in Japan.
Loading...Tải…
Part Number | Product Name | Model Number |
---|---|---|
3-1761-01 | Cloth adhesive tape, for packaging, 50 mm × 25 m × 0.2 mm | No. 8015 |
3-1761-51 | Cloth adhesive tape, for packaging, 50 mm × 25 m × 0.2 mm, 1 box (30 rolls) | No. 8015 |
Common specifications
Product classification: packaging tape