(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Disposable Box

Disposable Box
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    693,633 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-9066-01 SALE
2-9066-02 SALE
2-9066-03 SALE
2-9066-04 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Size
(mm)
Specifications Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Maximum Storage Capacity Internal Capacity

693,633 VND

554,906 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 400X300X330 Lid: Airtight Lid Disposable box EVO30MONO EVO30MONO 15kg 1 pc.

839,661 VND

671,729 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 400X300X330 Lid: With Temporary Access Lid Disposable box EVO30DUO-N EVO30DUO-N 15kg 1 pc.

4,526,868 VND

3,621,494 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 400X300X560 Lid: Airtight Lid Disposable box EVO50MONO EVO50MONO 20kg 1 pc.

4,672,896 VND

3,738,317 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 400X300X560 Lid: With Temporary Access Lid Disposable box EVO50DUO-N EVO50DUO-N 20kg 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Trash can
  • Application
    Trash can
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Specification details
    Applicable through resistance standard: UN (United Nations) Standard NFX 30/505 France
  • Internal Capacity
    1 pc.

Product Description

· Sturdy, disposable fully sealing disposal box.
· It can be sealed tightly by locking the lid, so air and liquids, etc., will not leak.

Part Number
2-9066-01 SALE
2-9066-02 SALE
2-9066-03 SALE
2-9066-04 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Size
(mm)
Specifications Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Maximum Storage Capacity Internal Capacity

693,633 VND

554,906 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 400X300X330 Lid: Airtight Lid Disposable box EVO30MONO EVO30MONO 15kg 1 pc.

839,661 VND

671,729 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 400X300X330 Lid: With Temporary Access Lid Disposable box EVO30DUO-N EVO30DUO-N 15kg 1 pc.

4,526,868 VND

3,621,494 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 400X300X560 Lid: Airtight Lid Disposable box EVO50MONO EVO50MONO 20kg 1 pc.

4,672,896 VND

3,738,317 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 400X300X560 Lid: With Temporary Access Lid Disposable box EVO50DUO-N EVO50DUO-N 20kg 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1