(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-4251-11 |
1-4251-12 |
1-4251-13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model | JAN Code | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,930,473 VND 3,944,378 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Outer Dimensions of Frame: 550×1000 | ASPURE Adhesive Mat Frame, Plastic Type for 450x900 | For 450 x 900 | 4580110255881 | 1 pc. | ||
3,364,447 VND 2,691,558 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | Outer Dimensions of Frame: 700×1000 | ASPURE Adhesive Mat Frame, Plastic Type for 600x900 | For 600 x 900 | 4580110255898 | 1 pc. | ||
3,882,955 VND 3,106,364 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | Outer Dimensions of Frame: 700×1300 | ASPURE Adhesive Mat Frame, Plastic Type for 600x1200 | For 600 x 1200 | 4580110255904 | 1 pc. |
Frame that is installed at the entrance and exit of a cleanroom or office to fix the adhesive sheet that removes dust and dirt from the soles of shoes.
Part Number |
---|
1-4251-11 |
1-4251-12 |
1-4251-13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model | JAN Code | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,930,473 VND 3,944,378 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Outer Dimensions of Frame: 550×1000 | ASPURE Adhesive Mat Frame, Plastic Type for 450x900 | For 450 x 900 | 4580110255881 | 1 pc. | ||
3,364,447 VND 2,691,558 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | Outer Dimensions of Frame: 700×1000 | ASPURE Adhesive Mat Frame, Plastic Type for 600x900 | For 600 x 900 | 4580110255898 | 1 pc. | ||
3,882,955 VND 3,106,364 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | Outer Dimensions of Frame: 700×1300 | ASPURE Adhesive Mat Frame, Plastic Type for 600x1200 | For 600 x 1200 | 4580110255904 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.