(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SDS-Plus Extension Holder

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    331,606 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AKL-070SDS
AKL-150SDS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code

331,606 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 70 4962485420161

462,335 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 150 4962485420178

Basic Specifications

  • Tip Type
    Adapter
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Details Type
    SDS Plus
  • Specifications
    Insertion opening: opposing side 6.35 mm

Product Description

[Features]
· An SDS-Plus Hammer Drill compatible extension holder.

Part Number
AKL-070SDS
AKL-150SDS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code

331,606 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 70 4962485420161

462,335 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 150 4962485420178

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1