(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long eye bolt with flange (made of stainless steel)

Long eye bolt with flange (made of stainless steel)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    261,623 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TLTF-6M
TLTF-8M
TLTF-10M
TLTF-12M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Basic Working Load
(t)
Thread Diameter D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Operating load details
(kN)
Amount Of Content

261,623 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.05 M6 x 1.0 5 16 27 60 12 4989999180954 409-9109 24 0.49 1 pc.

385,703 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.08 M8 x 1.25 6 19 34 60 15 4989999180961 409-9117 43 0.78 1 pc.

510,938 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.15 M10 x 1.5 8 24 41 80 18 4989999180930 409-9087 85 1.47 1 pc.

805,198 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.22 M12×1.75 10 29 50 100 23 4989999180947 409-9095 170 2.16 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Eye Bolt
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Specifications
    No Nut
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Long neck allows it to be used with thick materials.
[Applications]
· General cargo handling such as suspension of machinery and appliances.

Part Number
TLTF-6M
TLTF-8M
TLTF-10M
TLTF-12M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Basic Working Load
(t)
Thread Diameter D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Operating load details
(kN)
Amount Of Content

261,623 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.05 M6 x 1.0 5 16 27 60 12 4989999180954 409-9109 24 0.49 1 pc.

385,703 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.08 M8 x 1.25 6 19 34 60 15 4989999180961 409-9117 43 0.78 1 pc.

510,938 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.15 M10 x 1.5 8 24 41 80 18 4989999180930 409-9087 85 1.47 1 pc.

805,198 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.22 M12×1.75 10 29 50 100 23 4989999180947 409-9095 170 2.16 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1