(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Valve Open/Close Signboard Mounting Brackets Ball Chain

Valve Open/Close Signboard Mounting Brackets Ball Chain

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    48,734 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T860-35
T860-101
T860-201
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Material Length
(mm)
Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

48,734 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) Steel 300 3.3 4989999355598 489-5436 40 1 pc.

72,196 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more Brass 150 3 4989999355574 489-5410 16 1 Bag (5 pcs.)

101,310 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more Stainless Steel 150 2.3 4989999355581 489-5428 9 1 Bag (5 pcs.)

Basic Specifications

Product Description

[Applications]
· Fixture for installing a clearly visible valve display panel.

Part Number
T860-35
T860-101
T860-201
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Material Length
(mm)
Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

48,734 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) Steel 300 3.3 4989999355598 489-5436 40 1 pc.

72,196 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more Brass 150 3 4989999355574 489-5410 16 1 Bag (5 pcs.)

101,310 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more Stainless Steel 150 2.3 4989999355581 489-5428 9 1 Bag (5 pcs.)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1