(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
[Features]
· For stability when fixing the clamp with a nut.
Part Number |
---|
FYZ8 |
FYZ10 |
FYZ12 |
FYZ14 |
FYZ16 |
FYZ18 |
FYZ20 |
FYZ22 |
FYZ24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (mm) | Applicable Bolt | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,350 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.2 | M8 | 23 | 8.4 | 8 | ||
53,479 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | M10 | 28 | 10.5 | 15 | ||
43,560 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5 | M12 | 35 | 13 | 30 | ||
69,300 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | M14 | 39 | 15 | 43 | ||
71,280 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6 | M16 | 45 | 17 | 61 | ||
97,020 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 | M18 | 45 | 19 | 77 | ||
125,400 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 | M20 | 50 | 21 | 94 | ||
206,840 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M22 | 55 | 23 | 144 | ||
239,200 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M24 | 60 | 26 | 163 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Details Type | Flat Washer | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC35-45 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |