(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· For stability when fixing the clamp with a nut.
Part Number |
---|
10MFW |
12MFW |
14MFW |
16MFW |
18MFW |
20MFW |
22MFW |
24MFW |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (mm) | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,719 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 22 | 11 | 7 | ||
53,479 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 25 | 13 | 9 | ||
56,822 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 28 | 15 | 10 | ||
71,027 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 35 | 17 | 16 | ||
74,787 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.5 | 38 | 19 | 23 | ||
92,335 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 40 | 21 | 27 | ||
117,403 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 44 | 23 | 34 | ||
170,464 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5 | 50 | 27 | 53 |
Loading...Tải…
Details Type | Flat Washer | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC27-35 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |