(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Use of sturdy ductile cast iron provides tight fastening and excellent durability.
· For general steel pipes.
Part Number |
---|
TPV-1 |
TPV-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (mm) | Applicable Pipe | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,869,683 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 280 | 10A~65A(3/8~2 1/2) | 4989999324419 | 488-8944 | 5600 | ||
5,697,598 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 10A~100A(3/8~4) | 4989999324426 | 488-8979 | 8600 |
Loading...Tải…
Material | Ductile cast iron (FCD450) |