(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Vise Shaft for Pipe Vise

Pipe Vise Shaft for Pipe Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      762,818VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·TRUSCO NAKAYAMA's pipe vise shaft
·Please select according to the compatible model.

 
Part Number
TPV-1SF
TPV-2SF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model JAN Code Trusco Code Mass
(g)

762,818 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) TPV-14989999324457488-8961700

885,123 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) TPV-24989999324464488-8995900

Loading...Tải…

  1. 1