(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Multi Vise (Tabletop Type)

Multi Vise (Tabletop Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,000,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ductile cast iron so it is unlikely to be damaged due to heavy-duty work.
· Ideal for processing irregular materials.

Features

●Ductile cast iron is hard to break even for strong work. 
●Optimum for processing for irregular shape materials.

Specification

●L x W x H(mm):235 x 130 x 80
●Opening Width x Opening x Opening Depth(mm):80 x 80 x 44
●Clamping Force(kN):10
●SPQ(piece):1

Materials

●Main Body: Ductile Cast Iron(FCD450)

Accessories

●Striking Face 
●Fixing Metal Fitting
Part Number
TMBT-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,000,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 235 Width(mm) 130 Height(mm) 80
Mouth Width(mm) 80 Mouth Opening(mm) 80 Mouth Depth(mm) 44
Tightening Force(kN) 10 Mass(kg) 4.2 Material (Main Body) Ductile cast iron (FCD450)

Please check the type/dimensions/specifications of the part TMBT-80 in the Multi Vise (Tabletop Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMBT-80 trong chuỗi Multi Vise (Tabletop Type).