(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· It is lighter than other clamps of the same size, allowing easy work.
Part Number |
---|
TC-50D |
TC-75D |
TC-100D |
TC-125D |
TC-150D |
TC-200D |
TC-250D |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819,730 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 50 | 100 | 4989999328790 | 490-1746 | 560 | ||
968,450 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 75 | 125 | 4989999328806 | 490-1754 | 860 | ||
1,274,349 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 100 | 160 | 4989999328813 | 490-1762 | 1400 | ||
1,661,886 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 125 | 200 | 4989999328820 | 490-1771 | 1950 | ||
2,393,093 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 150 | 250 | 4989999328837 | 490-1789 | 2960 | ||
3,631,298 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 200 | 350 | 4989999328844 | 490-1797 | 5360 | ||
4,482,938 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 250 | 400 | 4989999328851 | 490-1801 | 7450 |
Loading...Tải…
Material | Cold Rolled Steel Material | Specifications | Chrome Plating |