(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F Type Deep Clamp Type Parts

F Type Deep Clamp Type Parts
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      123,528VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

F type clamp deep type parts.
[Features]
·Country of manufacture: Japan.
·normal type pad.

 
Part Number
T22-FP
T22-J
T22-MP
T22-N
T22-VP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Name JAN Code Trusco Code

123,528 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Flat Pad4989999326895490-1380

133,488 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Joint for Pad4989999326901490-1398

133,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Slotted Pad4989999326918490-1401

123,528 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Nut for Pad4989999326925490-1410

200,021 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more V Pad4989999326932490-1428

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming main body D22T20J Mass(g) 20